Articol 1

ADP
Conector
Putere [W]
n max. [min-1]
GESB 1200/J/24
J
450
24000

Detalii

Descriere produs

  • Motor suspendat cu 450W

Sfat tehnic

Sistemele cu arbore flexibil ofertă un cuplu mai mare față de micromotoare și de sculele cu aer comprimat. Acestea sunt ideale pentru scule mari, cum ar fi șlefuitoarele cu compartiment sau cu țesătură sau suporturile de cauciuc cu foi de șlefuit.

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESB 1200/J/24 Motor suspendat 450W Cadru produs

GESB 1200/J/24

Motor suspendat 450W

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.