Articol 1

ADP
Prereglare
Conector
n [min-1]
GESB 3240/24/PT
Potențiometru
230V/50Hz
0 - 24000

Detalii

Descriere produs

  • Limitare turație prin potențiometru, reglabil continuu de la 0 la 100%
  • Reglaj turație prin pedală

Incluse în livrare

  • Adaptor compatibil pentru alimentare de la rețea

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESB 3240/24/PT Unitate control la picior pentru motor suspendat Cadru produs

GESB 3240/24/PT

Unitate control la picior pentru motor suspendat

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.