Artículos 1

ADP
Alimentación
Potencia [W]
n max. [min-1]
GESB 1200/J/24
J
450
24000

Detalles

Descripción del producto

  • Motor colgante 450W

Consejo técnico

En comparación con los micromotores y las herramientas neumáticas, los sistemas de eje flexible ofrecen un par mucho mayor. Por lo tanto, son perfectos para grandes herramientas como lijadoras de abanico o de tela no tejida o soportes de caucho con discos para lijar.

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESB 1200/J/24 Motor colgante 450W Imagen del producto

GESB 1200/J/24

Motor colgante 450W

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.