Artikkelit 1

ADP
Liitäntä
Teho [W]
n max. [min-1]
GESB 1200/J/24
J
450
24000

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Riippumoottori 450W:lla

Tekniikkavinkki

Taipuisan akselin järjestelmillä saavutetaan paljon suurempi vääntömomentti kuin mikromoottoreilla ja paineilmatyökaluilla. Siksi ne ovat ihanteellisia suurille työkaluille, kuten läppäys- ja huopahiomalaikoille tai kumipitimeen kiinnitetyille hiomalevyille.

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESB 1200/J/24 Riippumoottori 450 W Tuotteen yksittäiskuva

GESB 1200/J/24

Riippumoottori 450 W

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi ""0"", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.