Articolo 1

ADP
Connettore
Potenza [W]
n max. [min-1]
GESB 1200/J/24
J
450
24000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Motore pensile con 450W

Consigli tecnici

I sistemi di alberi flessibili offrono una coppia notevolmente superiore rispetto ai micromotori e agli utensili ad aria compressa. Sono quindi ideali per utensili di grandi dimensioni come dischi abrasivi Multilayer e dischi con panno in lana o supporti in gomma per dischi adesivi.

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESB 1200/J/24 Motore pensile 450W Immagine singola del prodotto

GESB 1200/J/24

Motore pensile 450W

Pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 Pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 Pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.