商品 1

ADP
连接
输出 [W]
n max. [min-1]
GESB 1200/J/24
J
450
24000

详情

产品描述

  • Hanging motor, 450W

技术贴士

软轴系统的扭矩明显高于微型电机和气动工具。因此,这些系统最适用于大型工具,如千叶直磨轮、砂布或橡胶垫砂盘。

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESB 1200/J/24 450W 吊磨机 产品单个图像

GESB 1200/J/24

450W 吊磨机

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。