Artykuły 1

ADP
Przyłącze
Moc [W]
n max. [min-1]
GESB 1200/J/24
J
450
24000

Szczegóły

Opis produktu

  • Silnik podwieszany 450W

Porady techniczne

Systemy wałków elastycznych oferują znacznie większy moment obrotowy niż mikrosilniki lub narzędzia pneumatyczne. Dlatego idealnie nadają się do dużych narzędzi, takich jak szlifierki klapowe lub włókninowe lub nośniki gumowe z krążkami ściernymi.

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESB 1200/J/24 Silnik podwieszany 450W Zdjęcie pojedyncze produktu

GESB 1200/J/24

Silnik podwieszany 450W

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.