Položek 1

ADP
Připojení
Výkon [W]
n max. [min-1]
GESB 1200/J/24
J
450
24000

Podrobnosti

Popis produktu

  • Závěsný motor s výkonem 450W

Technický tip

V porovnání s mikromotory a pneumatickým nářadím nabízejí systémy s ohebným hřídelem výrazně vyšší točivý moment. Jsou proto ideální pro velké nářadí, jako jsou lamelové kotouče, brusky pro brusné pásy nebo pryžové nosiče s brusnými listy.

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GESB 1200/J/24 Závěsný motor 450W Jednotlivý obrázek produktu

GESB 1200/J/24

Závěsný motor 450W

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.