Artikelen 1

ADP
Aansluiting
Vermogen [W]
n max. [min-1]
GESB 1200/J/24
J
450
24000

Details

Productbeschrijving

  • Hangmotor met 450W

Techniek tip

Buigzame-as systemen bieden ten opzichte van micromotoren en persluchtgereedschappen wezenlijk meer draaimoment. Daarom zijn ze uitermate geschikt voor grote gereedschappen, zoals lamellen- of vliesslijpers c.q. schuurbladhouders met schuurbladen.

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESB 1200/J/24 Hangmotor 450W Product afbeelding

GESB 1200/J/24

Hangmotor 450W

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.