Articol 1

ADP
h max.
h1
h
GESB 6405/1300
1300
75
750

Detalii

Descriere produs

  • Optimal pentru motor suspendat GESB 1200
  • Înălțime reglabilă continuu prin tragere
  • Inclusiv clemă de masă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESB 6405/1300 Stand telescopic pentru motor suspendat Cadru produs

GESB 6405/1300

Stand telescopic pentru motor suspendat

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.