Articol 1

ADP
n [min-1]
Gr. [g]
M [Ncm]
lk [m]
Putere [W]
GESM 3220/25
1000 - 25000
147
4.9
1.5
76

Detalii

Descriere produs

  • Micromotor fără perii, cuplu ridicat
  • Buton pornire/oprire confortabil pe motor

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 3220/25 Micromotor fără perii, cuplu ridicat Cadru produs

GESM 3220/25

Micromotor fără perii, cuplu ridicat

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.