Articol 1

ADP
n [min-1]
Gr. [g]
M [Ncm]
lk [m]
Putere [W]
GESM 3200/40
1000 - 40000
90
4.3
1.5
73

Detalii

Descriere produs

  • Micromotor fără perii cu turație ridicată
  • Buton pornire/oprire confortabil pe motor

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 3200/40 Micromotor fără perii, turație ridicată Cadru produs

GESM 3200/40

Micromotor fără perii, turație ridicată

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.