Novedad: expulsor de dos etapas, descentralizado, E 1850

¿Expulsor de dos etapas o pestillo? Este producto le ofrece dos funciones en una.

El expulsor de dos etapas descentralizado E 1850 aúna dos funciones en solo producto, ya que puede utilizarse como expulsor de dos etapas hacia delante o como pestillo. Gracias a sus distintos tamaños y opciones de montaje resulta muy versátil y puede usarse tanto para moldes pequeños como grandes, interior o exteriormente.

  • Ciclo de conmutación sin juego
  • Bloqueo tras la primera carrera
  • Tamaños de instalación de 14 a 50 mm

Movimiento como pestillo

Movimiento como expulsor de dos etapas

Ficha técnica

El expulsor de dos etapas puede cortarse a la medida deseada para adaptarse así a su molde. La instalación del soporte E 18501 es opcional, por ejemplo, para moldes grandes. Si se instala el soporte, también es necesario un seguro antigiro. En la ficha de datos del producto encontrará el resto de información sobre el expulsor de dos etapas, descentralizado, E 1850.

Otras novedades sobre productos
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.