Artigos 57

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28996/0,2/ 0,6
0.2
0.1
2
40
0.3
0.18
0.6
4
WZF 28996/0,2/ 1
0.2
0.1
2
40
0.3
0.18
1
4
WZF 28996/0,2/ 1,5
0.2
0.1
2
40
0.3
0.18
1.5
4
WZF 28996/0,3/ 1
0.3
0.15
2
40
0.5
0.27
1
4
WZF 28996/0,3/ 1,5
0.3
0.15
2
40
0.5
0.27
1.5
4
WZF 28996/0,3/ 3
0.3
0.15
2
40
0.5
0.27
3
4
WZF 28996/0,3/ 4,5
0.3
0.15
2
40
0.5
0.27
4.5
4
WZF 28996/0,4/ 2
0.4
0.2
2
40
0.6
0.36
2
4
WZF 28996/0,4/ 4
0.4
0.2
2
40
0.6
0.36
4
4
WZF 28996/0,4/ 6
0.4
0.2
2
40
0.6
0.36
6
4
WZF 28996/0,4/ 8
0.4
0.2
2
60
0.6
0.36
8
4
WZF 28996/0,5/ 2,5
0.5
0.25
2
40
0.7
0.45
2.5
4
WZF 28996/0,5/ 3,5
0.5
0.25
2
40
0.7
0.45
3.5
4
WZF 28996/0,5/ 5
0.5
0.25
2
60
0.7
0.45
5
4
WZF 28996/0,5/ 7,5
0.5
0.25
2
60
0.7
0.45
7.5
4
WZF 28996/0,5/10
0.5
0.25
2
60
0.7
0.45
10
4
WZF 28996/0,6/ 3
0.6
0.3
2
60
1
0.55
3
4
WZF 28996/0,6/ 6
0.6
0.3
2
60
1
0.55
6
4
WZF 28996/0,6/ 9
0.6
0.3
2
60
1
0.55
9
4
WZF 28996/0,6/11
0.6
0.3
2
60
1
0.55
11
4
WZF 28996/0,8/ 4
0.8
0.4
2
60
1.2
0.75
4
4
WZF 28996/0,8/ 8
0.8
0.4
2
60
1.2
0.75
8
4
WZF 28996/0,8/12
0.8
0.4
2
60
1.2
0.75
12
4
WZF 28996/1 / 5
1
0.5
2
60
1.6
0.95
5
4
WZF 28996/1 /10
1
0.5
2
60
1.6
0.95
10
4
WZF 28996/1 /15
1
0.5
2
60
1.6
0.95
15
4
WZF 28996/1 /20
1
0.5
2
60
1.6
0.95
20
4
WZF 28996/1 /25
1
0.5
2
60
1.6
0.95
25
4
WZF 28996/1,2/10
1.2
0.6
2
60
1.6
1.15
10
4
WZF 28996/1,2/15
1.2
0.6
2
60
1.6
1.15
15
4

Aplicações

Aplicações
P

Não adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Não adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Fresa de alto desempenho para material de grafite
  • Com a mais elevada precisão ao nível da μ
  • Elevada precisão em termos de forma e excentricidade radial

Material

  • Metal duro, revestimento diamantado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.