商品 7

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
出胶口
dr
公差
WZR 102420/ 3
3
6
64
17
36
4
0.9
2.9
H7
WZR 102420/ 4
4
6
77
21
45
4
0.6
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 5
5
6
93
26
58
6
0.6
4.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 6
6
6
93
26
57
6
0.6
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 8
8
6
117
33
75
8
0.9
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/10
10
6
133
38
87
10
0.9
9.8
H7
WZR 102420/12
12
6
151
44
105
12
0.9
11.8
H7

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • Bore tolerance H7

Material

  • Carbide