E 20665
Złącze szybkoblokujące 90°, z nakrętką
Artykuły 4
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
l2
|
l3
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20665/10/ 14
|
|
10
|
M 14 x 1.5
|
35
|
17
|
16
|
28
|
25
|
6
|
41
|
|
E 20665/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
35
|
17
|
16
|
28
|
25
|
6
|
41
|
|
E 20665/13/ 16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
41
|
22
|
14
|
28
|
26
|
9
|
46
|
|
E 20665/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
41
|
22
|
14
|
28
|
26
|
9
|
46
|
Szczegóły
Opis produktu
- Maks. ciśnienie: 15 bar
- Maks. temperatura: 140°C
Materiał
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenty
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie