E 22226
Złącze typu safety z gwintem zewnętrznym 45°
Artykuły 5
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22226/ 9/14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
52
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22226/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
52
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22226/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
52
|
17
|
13
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22226/13/16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
55
|
17
|
12
|
22
|
22
|
9
|
|
E 22226/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
55
|
17
|
12.5
|
22
|
22
|
9
|
Szczegóły
Opis produktu
- Maks. ciśnienie: 15 bar
- Maks. temperatura (woda): 180°C
- Maks. temperatura (olej): 220°C
Zalety
- Prosta i bezpieczna obsługa, dzięki automatycznej blokadzie przy podłączeniu
- Zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu, a dzięki specjalnej uszczelce, idealnie nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych (olej 220°C, woda 180°C)
- Łatwe i intuicyjne odłączanie, przystosowane do obsługi jedną ręką
- Zgodność z normami europejskimi
Materiał
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenty
Arkusz danych technicznych E 22226
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie