V 72623
Ściernice trzpieniowe diamentowe
Artykuły 31
| |
ADP
|
Forma
|
d1
|
Kąt
|
l1
|
l
|
r
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72623/ A1/ 1,0x 8
|
|
cylinder
|
1
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A1/ 1,5x 8
|
|
cylinder
|
1.5
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A1/ 2,0x 8
|
|
cylinder
|
2
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A1/ 2,5x 8
|
|
cylinder
|
2.5
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A1/ 3,0x10
|
|
cylinder
|
3
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A1/ 3,5x10
|
|
cylinder
|
3.5
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 1,0x 8
|
|
cylinder okrągły
|
1
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 1,5x 8
|
|
cylinder okrągły
|
1.5
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 2,0x 8
|
|
cylinder okrągły
|
2
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 2,5x 8
|
|
cylinder okrągły
|
2.5
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 3,0x10
|
|
cylinder okrągły
|
3
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 3,5x10
|
|
cylinder okrągły
|
3.5
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ E1/ 3,0x10
|
|
trapez
|
3
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ G3/ 1,5x12
|
|
stożek spiczasty
|
1.5
|
- |
12
|
45
|
0.3
|
3
|
|
V 72623/ G3/ 2,0x12
|
|
stożek spiczasty
|
2
|
- |
12
|
45
|
0.5
|
3
|
|
V 72623/ G3/ 3,0x14
|
|
stożek spiczasty
|
3
|
- |
14
|
45
|
0.75
|
3
|
|
V 72623/ G3/ 7,0x12
|
|
stożek spiczasty
|
- |
7
|
12
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ G3/10,0x15
|
|
stożek spiczasty
|
- |
10
|
15
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ G8/ 2,0x10
|
|
stożek okrągły
|
2
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ G8/ 3,0x10
|
|
stożek okrągły
|
3
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ J1/ 1,0
|
|
kula
|
1
|
- |
1
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ J1/ 1,5
|
|
kula
|
1.5
|
- |
1.5
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ J1/ 2,0
|
|
kula
|
2
|
- |
2
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ J1/ 2,5
|
|
kula
|
2.5
|
- |
2.5
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ J1/ 3,0
|
|
kula
|
3
|
- |
3
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ L1/ 2,0x10
|
|
łuk spiczasty
|
2
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ L1/ 3,0x10
|
|
łuk spiczasty
|
3
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ L1/ 4,0x10
|
|
łuk spiczasty
|
4
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ L1/ 3,0x15
|
|
łuk spiczasty
|
3
|
- |
15
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ M3/ 3,0x5
|
|
Płomień
|
3
|
- |
5
|
45
|
- |
3
|
Szczegóły
Opis produktu
- Trzpień ø 3 mm
- Ziarno diamentowe D126
- Wiązanie galwaniczne
- Delikatna ścieralność materiału zapewnia gładkość powierzchni
Zakres zastosowania
- Pracować z możliwie najmniejszym dociskiem
- Mocować możliwie najkrócej
- Zalecana prędkość obrotowa 30.000 – 70.000 obr./min
Dokumenty
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie