Artikelen 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Details

Productbeschrijving

  • Gemakkelijke montage zonder nabewerking
  • Warmtegeleidingsvermogen (λ): 0,18 W/mK
  • Drukvastheid: 330 N/mm²
  • Maximale temperatuur: 210 °C

Voordelen

  • Door de boorgaten kan de matrijs worden gedemonteerd zonder de isolatieplaten weg te nemen
  • Systeemboring voor demontage van de centreerhuls aan de uitwerperzijde
  • Maximale precisie door een parallelliteit van 0,02 mm
  • Hoogst nauwkeurig geslepen en leverbaar in de sterkten 330 N/mm² en 600 N/mm²
  • Zowel verkrijgbaar in het standaard assortiment uit voorraad, alsmede individueel naar tekening
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.