Articol 1

ADP
Interfață
Buc./Ambalaj
d
l
HWZ 9600/ 40
SK 40
1
43.5
188

Detalii

Descriere produs

  • Pentru curățarea fusului de frezare
  • Pentru menținerea curată și de lungă durată a fusului
  • Esențial pentru întreținerea fusurilor de înaltă precizie ale mașinilor
  • Baza pentru concentricitate exactă, precizie și cea mai înaltă calitate

Material

  • Plastic PS cu benzi din material textil

Aplicație

  • Dispozitivul de curățare a fusului se introduce în fusul de frezare la sfârșitul unei operații de prelucrare și se rotește spre dreapta și spre stânga

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HWZ 9600/ 40 Dispozitiv de curățare ax ISO/SK Cadru produs

HWZ 9600/ 40

Dispozitiv de curățare ax ISO/SK

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.