Articol 5

ADP
d1
s
R
M
l
b
l1
l2
l3
E 2685/26/10,1
26
10.1
12
M6
46
46
20
18
12
E 2685/30/10,1
30
10.1
12
M6
50
50
24
18
16
E 2685/42/10,1
42
10.1
16
M6
70
70
36
23
25
E 2685/54/10,1
54
10.1
20
M6
88
88
44
30
30
E 2685/66/12,1
66
12.1
25
M8
116
116
58
38
38

Detalii

Avantaje

  • Poziționare cu economie de spațiu pentru utilizarea maximă a suprafeței matriței
  • Pentru adaptarea simplă a plăcilor formei la planurile de separare detalonate
  • Colțuri de ridicare dispuse optim pentru demontarea sculei

Material

  • 1.2842 ≈58 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.