商品 5

ADP
d1
s
R
M
l
b
l1
l2
l3
E 2685/26/10,1
26
10.1
12
M6
46
46
20
18
12
E 2685/30/10,1
30
10.1
12
M6
50
50
24
18
16
E 2685/42/10,1
42
10.1
16
M6
70
70
36
23
25
E 2685/54/10,1
54
10.1
20
M6
88
88
44
30
30
E 2685/66/12,1
66
12.1
25
M8
116
116
58
38
38

详情

产品优势

  • 节省空间的定位来最大化模具空间利用率
  • 便于调整带有清晰分型面的型腔板
  • 优化设计的撬模槽便于模具拆卸

Material

  • 1.2842 ≈58 HRC