Articolo 80

ADP
b
l
s
M
R
l1
E 2680/ 20/ 32/ 8,1
20
32
8.1
M 5
8
16
E 2680/ 20/ 32/10,1
20
32
10.1
M 5
8
16
E 2680/ 20/ 32/12,1
20
32
12.1
M 5
8
16
E 2680/ 20/ 40/ 8,1
20
40
8.1
M 5
8
24
E 2680/ 20/ 40/10,1
20
40
10.1
M 5
8
24
E 2680/ 20/ 40/12,1
20
40
12.1
M 5
8
24
E 2680/ 20/ 64/ 8,1
20
64
8.1
M 5
8
40
E 2680/ 20/ 64/10,1
20
64
10.1
M 5
8
40
E 2680/ 20/ 64/12,1
20
64
12.1
M 5
8
40
E 2680/ 25/ 32/ 8,1
25
32
8.1
M 5
8
16
E 2680/ 25/ 32/10,1
25
32
10.1
M 5
8
16
E 2680/ 25/ 32/12,1
25
32
12.1
M 5
8
16
E 2680/ 25/ 40/ 8,1
25
40
8.1
M 5
8
24
E 2680/ 25/ 40/10,1
25
40
10.1
M 5
8
24
E 2680/ 25/ 40/12,1
25
40
12.1
M 5
8
24
E 2680/ 25/ 64/ 8,1
25
64
8.1
M 5
8
40
E 2680/ 25/ 64/10,1
25
64
10.1
M 5
8
40
E 2680/ 25/ 64/12,1
25
64
12.1
M 5
8
40
E 2680/ 32/ 40/ 8,1
32
40
8.1
M 5
8
24
E 2680/ 32/ 40/10,1
32
40
10.1
M 6
8
24
E 2680/ 32/ 40/12,1
32
40
12.1
M 6
8
24
E 2680/ 32/ 64/ 8,1
32
64
8.1
M 5
8
40
E 2680/ 32/ 64/10,1
32
64
10.1
M 6
8
40
E 2680/ 32/ 64/12,1
32
64
12.1
M 6
8
40
E 2680/ 32/ 80/ 8,1
32
80
8.1
M 5
8
52
E 2680/ 32/ 80/10,1
32
80
10.1
M 6
8
52
E 2680/ 32/ 80/12,1
32
80
12.1
M 6
8
52
E 2680/ 32/100/ 8,1
32
100
8.1
M 5
8
64
E 2680/ 32/100/10,1
32
100
10.1
M 6
8
64
E 2680/ 32/100/12,1
32
100
12.1
M 6
8
64

Dettagli

Vantaggi

  • Materiale 1.2842, temprato a 60 - 2HRC
  • Gli angoli arrotondati favoriscono un montaggio preciso e impediscono l’accumulo di impurità
  • Piastre tonde e rettangolari con lunghezze e diametri compatibili tra loro
  • Per la semplice regolazione delle piastre di forma in caso di piani di apertura scaricati

Materiale

  • 1.2842 ≈58HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.