Articolo 20

ADP
d1
s
M
E 2682/ 20/ 8,1
20
8.1
M 4
E 2682/ 20/10,1
20
10.1
M 4
E 2682/ 20/12,1
20
12.1
M 4
E 2682/ 25/ 8,1
25
8.1
M 5
E 2682/ 25/10,1
25
10.1
M 5
E 2682/ 25/12,1
25
12.1
M 5
E 2682/ 32/ 8,1
32
8.1
M 5
E 2682/ 32/10,1
32
10.1
M 6
E 2682/ 32/12,1
32
12.1
M 6
E 2682/ 40/ 8,1
40
8.1
M 5
E 2682/ 40/10,1
40
10.1
M 6
E 2682/ 40/12,1
40
12.1
M 6
E 2682/ 50/ 8,1
50
8.1
M 5
E 2682/ 50/10,1
50
10.1
M 6
E 2682/ 50/12,1
50
12.1
M 6
E 2682/ 64/ 8,1
64
8.1
M 5
E 2682/ 64/10,1
64
10.1
M 6
E 2682/ 64/12,1
64
12.1
M 6
E 2682/ 80/10,1
80
10.1
M 6
E 2682/ 80/12,1
80
12.1
M 8

Dettagli

Vantaggi

  • Materiale 1.2842, temprato a 60 - 2HRC
  • Per la semplice regolazione delle piastre di forma in caso di piani di apertura scaricati
  • Gli angoli arrotondati favoriscono un montaggio preciso e impediscono l’accumulo di impurità
  • Piastre tonde e rettangolari con lunghezze e diametri compatibili tra loro

Materiale

  • 1.2842 ≈58HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.