Árucikk 5

ADP
d1
s
R
M
l
b
l1
l2
l3
E 2685/26/10,1
26
10.1
12
M6
46
46
20
18
12
E 2685/30/10,1
30
10.1
12
M6
50
50
24
18
16
E 2685/42/10,1
42
10.1
16
M6
70
70
36
23
25
E 2685/54/10,1
54
10.1
20
M6
88
88
44
30
30
E 2685/66/12,1
66
12.1
25
M8
116
116
58
38
38

Részletek

Előnyök

  • Helytakarékos pozicionálás a formafelület maximális kihasználásához
  • A formalapok könnyű illesztéséhez szabadon hagyott osztófelületekkel
  • Optimálisan kialakított bontónyílások a szerszám egyszerű szétbontásához

Anyag

  • 1.2842 ≈58 HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.