Articolo 3

ADP
Lunghezza complessiva
b
h
l1
V 20435/130
130
16.5
10
18.5
V 20435/160
160
18.5
10.5
20.5
V 20435/190
190
23
12
25

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Vite di arresto regolabile per ridurre l’usura del tagliente
  • Senza smussi
  • Per il taglio a filo di ugelli e bavature nei pezzi di iniezione plastica
  • Con molla di apertura e testa della pinza lucidata
  • Impugnatura della pinza con rivestimento in materia plastica antiscivolo

Materiale

  • Acciaio al cromo vanadio forgiato e temprato ad olio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.