Articolo 5

ADP
ER
Campo di serraggio
Contenuto del set
HWZ 9000/11/1- 7/Set
11
1-7
Pinze di serraggio ER Ø1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 e 7 in set
HWZ 9000/16/1-10/Set
16
1-10
Pinze di serraggio ER Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in set
HWZ 9000/25/2-16/Set
25
2-16
Pinze di serraggio ER Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 in set
HWZ 9000/32/3-20/Set
32
3-20
Pinze di serraggio ER Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in set
HWZ 9000/40/4-26/Set
40
4-26
Pinze di serraggio Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in set

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Aumento della durata di vita grazie al rivestimento anticorrosione FAHRION Protect
  • ER11: Gradazione di 0,5 mm del diametro di staffaggio
  • ER16 - ER40: Gradazione di 1 mm del diametro di staffaggio

Contenuto della confezione

  • Fornitura in una pratica custodia in legno

Utilizzo

  • Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.