Vare 5

ADP
ER
Opspændingsområde
Indhold i sættet
HWZ 9000/11/1- 7/Set
11
1-7
ER collet chucks Ø1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 and 7 in a set
HWZ 9000/16/1-10/Set
16
1-10
ER collets Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in set
HWZ 9000/25/2-16/Set
25
2-16
ER collets Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 in set
HWZ 9000/32/3-20/Set
32
3-20
ER collets Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in set
HWZ 9000/40/4-26/Set
40
4-26
ER collets Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in set

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • øget levetid på grund af FAHRION Protect korrosionsbeskyttende belægning
  • ER11: 0,5 mm graduering af spændediametre
  • ER16 - ER40: 1 mm graduering af spændediametre

Leveringsomfang

  • Levering i praktisk træboks

Anvendelse

  • Til fastspænding af værktøj med cylindriske skafter
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.