Articles 5

ADP
ER
Plage de bridage
Contenu du kit
HWZ 9000/11/1- 7/Set
11
1-7
ER collet chucks Ø1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 and 7 in a set
HWZ 9000/16/1-10/Set
16
1-10
Pinces pour ER Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en kit
HWZ 9000/25/2-16/Set
25
2-16
Pinces pour ER Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 et 16 en kit
HWZ 9000/32/3-20/Set
32
3-20
Pinces pour ER Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 en kit
HWZ 9000/40/4-26/Set
40
4-26
Pinces pour ER Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 en kit

Détails

Description du produit

  • Augmentation de la durée de vie grâce au revêtement de protection contre la corrosion FAHRION Protect
  • ER11 : gradation de 0,5 mm du diamètre de serrage
  • ER16–ER40 : gradation de 1 mm du diamètre de serrage

Contenu de la livraison

  • Livraison en coffret en bois pratique

Application

  • Pour le serrage d’outils avec tige cylindrique
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.