Artikel 5

ADP
ER
Spannbereich
Setinhalt
HWZ 9000/11/1- 7/Set
11
1-7
ER-Spannzangen Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 und 7 im Set
HWZ 9000/16/1-10/Set
16
1-10
ER-Spannzangen Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 im Set
HWZ 9000/25/2-16/Set
25
2-16
ER-Spannzangen Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 im Set
HWZ 9000/32/3-20/Set
32
3-20
ER-Spannzangen Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 im Set
HWZ 9000/40/4-26/Set
40
4-26
ER-Spannzangen Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 im Set

Details

Produktbeschreibung

  • Erhöhte Lebensdauer aufgrund FAHRION Protect Korrosionsschutz-Beschichtung
  • ER11: 0,5mm Abstufung der Spanndurchmesser
  • ER16 - ER40: 1mm Abstufung der Spanndurchmesser

Lieferumfang

  • Lieferung in praktischer Holzbox

Anwendung

  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.