Artigos 5

ADP
ER
Intervalo de fixação
Conteúdo do conjunto
HWZ 9000/11/1- 7/Set
11
1-7
ER collet chucks Ø1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 and 7 in a set
HWZ 9000/16/1-10/Set
16
1-10
ER collets Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in set
HWZ 9000/25/2-16/Set
25
2-16
ER collets Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 in set
HWZ 9000/32/3-20/Set
32
3-20
ER collets Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in set
HWZ 9000/40/4-26/Set
40
4-26
ER collets Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in set

Detalhes

Descrição do produto

  • Aumento da vida útil devido ao revestimento de proteção anticorrosiva FAHRION Protect
  • ER11: Gradação de 0,5 mm do diâmetro de aperto
  • ER16 – ER40 Gradação de 1 mm do diâmetro de aperto

Âmbito de entrega

  • Entregue numa prática caixa de madeira

Aplicação

  • Para fixação de ferramentas com haste cilíndrica
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.