Articolo 3

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
HWS 127/ 49/14/125
49
14
125
40
10-59
M12, M14
25
90
M12
HWS 127/ 55/18/160
55
18
160
50
13-67
M16, M18
30
110
M16
HWS 127/ 69/22/200
69
22
200
60
16-85
M20, M22
40
135
M20

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Regolazione continua dell’altezza di serraggio mediante vite di supporto

Contenuto della confezione

  • Con vite di supporto inclusa

Materiale

  • Acciaio bonificato, laccato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.