Articolo 4

ADP
M
l
d
l1
HWS 1204/10/ 39
M10
39
30
8
HWS 1204/12/ 49
M12
49
36
10
HWS 1204/16/ 55
M16
55
42
13
HWS 1204/20/ 69
M20
69
50
16

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con HWS 124, HWS 125, HWS 126 e HWS 127
  • Classe di resistenza 8,8

Materiale

  • Acciaio bonificato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.