Artykuły 3

ADP
h2
b1
l
b
h
M
h1
l1
M1
HWS 127/ 49/14/125
49
14
125
40
10-59
M12, M14
25
90
M12
HWS 127/ 55/18/160
55
18
160
50
13-67
M16, M18
30
110
M16
HWS 127/ 69/22/200
69
22
200
60
16-85
M20, M22
40
135
M20

Szczegóły

Opis produktu

  • Płynna regulacja wysokości mocowania za pomocą śruby oporowej

Zakres dostawy

  • Zestaw zawiera śrubę oporową

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, lakierowana
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.