Articolo 8

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13746/ 3
3
4
50
9
2.9
15
4
WZF 13746/ 4
4
4
60
11
3.9
16
6
WZF 13746/ 5
5
4
60
13
4.9
20
6
WZF 13746/ 6
6
6
60
13
5.9
20
6
WZF 13746/ 8
8
6
70
19
7.9
25
8
WZF 13746/10
10
6
80
22
9.9
30
10
WZF 13746/12
12
6
80
26
11.9
35
12
WZF 13746/16
16
8
90
32
15.9
40
16

Utilizzo

Utilizzo
P

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad alta prestazione per lavori di finitura sul duro con tagliente centrale continuo

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiSiN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.