Articolo 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 13546/ 3
3
6
0.05
57
8
6
WZF 13546/ 4
4
6
0.05
57
11
6
WZF 13546/ 5
5
6
0.05
57
13
6
WZF 13546/ 6
6
6
0.05
57
13
6
WZF 13546/ 8
8
6
0.1
63
19
8
WZF 13546/10
10
6
0.1
72
22
10
WZF 13546/12
12
6
0.1
83
26
12
WZF 13546/16
16
6
0.15
92
32
16

Utilizzo

Utilizzo
P

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad alta prestazione per lavori di finitura sul duro con tagliente centrale continuo

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento multistrato TiAlSiN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.