商品 8

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13746/ 3
3
4
50
9
2.9
15
4
WZF 13746/ 4
4
4
60
11
3.9
16
6
WZF 13746/ 5
5
4
60
13
4.9
20
6
WZF 13746/ 6
6
6
60
13
5.9
20
6
WZF 13746/ 8
8
6
70
19
7.9
25
8
WZF 13746/10
10
6
80
22
9.9
30
10
WZF 13746/12
12
6
80
26
11.9
35
12
WZF 13746/16
16
8
90
32
15.9
40
16

应用

应用
P

适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High-performance milling cutter with centre cut for fine finishing

Material

  • Solid carbide, TiSiN coated