Artículos 8

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13746/ 3
3
4
50
9
2.9
15
4
WZF 13746/ 4
4
4
60
11
3.9
16
6
WZF 13746/ 5
5
4
60
13
4.9
20
6
WZF 13746/ 6
6
6
60
13
5.9
20
6
WZF 13746/ 8
8
6
70
19
7.9
25
8
WZF 13746/10
10
6
80
22
9.9
30
10
WZF 13746/12
12
6
80
26
11.9
35
12
WZF 13746/16
16
8
90
32
15.9
40
16

Aplicación

Aplicación
P

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa dura de alto rendimiento con corte al centro para acabado fino

Material

  • recubierto de TiSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.