Artikkelit 8

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13746/ 3
3
4
50
9
2.9
15
4
WZF 13746/ 4
4
4
60
11
3.9
16
6
WZF 13746/ 5
5
4
60
13
4.9
20
6
WZF 13746/ 6
6
6
60
13
5.9
20
6
WZF 13746/ 8
8
6
70
19
7.9
25
8
WZF 13746/10
10
6
80
22
9.9
30
10
WZF 13746/12
12
6
80
26
11.9
35
12
WZF 13746/16
16
8
90
32
15.9
40
16

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehokovajyrsin keskusleikkuulla hienosilitykseen

Materiaali

  • TiSiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.