Articles 2

ADP
Angle [°]
n max. [min-1]
Poids [g]
d1
GESM 4405/50/30
50
30000
54
3
GESM 4405/90/30
90
30000
54
3

Détails

Description du produit

  • Dimension compacte
  • Optimal pour les travaux de polissage
  • Pour le changement simple et rapide des outils
  • Compatible avec les micromoteurs sans balais GESM 3100 et GESM 3110

Contenu de la livraison

  • Livraison comprenant les clefs de fixation et la pince de serrage Ø3 mm
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.