Artikel 2

ADP
Vinkel [°]
n max. [min-1]
Vikt [g]
d1
GESM 4405/50/30
50
30000
54
3
GESM 4405/90/30
90
30000
54
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kompakt storlek
  • Optimal för poleringsarbete
  • För enkelt och snabbt byte av verktyg
  • Lämplig för borstlösa mikromotorer GESM 3100 och GESM 3110

Leveransomfattning

  • Levereras med chucknyckel och spännhylsa Ø3 mm
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.