Izdelek 1

ADP
d1
Št.polov
l1
d3
E 6572/16/3
M16 x 0.75
3
41
18.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • za razdelilno omarico E 6570

Material

  • Kontaktna površina: srebrna (Ag)

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6572/16/3 Vtikač slepi, M16, 3-polno

E 6572/16/3

Vtikač slepi, M16, 3-polno

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge