Artikelen 2

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l4
Polen
E 6550/ 8/ 8/35
M 8 x 1
M 8 x 1
35
13
20
4
3
E 6550/ 8/ 8/55
M 8 x 1
M 8 x 1
55
13
40
4
3

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 80 °C

Materiaal

  • 1.4435
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.