Artykuły 2

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l4
Piny
E 6550/ 8/ 8/35
M 8 x 1
M 8 x 1
35
13
20
4
3
E 6550/ 8/ 8/55
M 8 x 1
M 8 x 1
55
13
40
4
3

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 80°C

Materiał

  • 1.4435
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.