Artículos 2

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l4
Pines
E 6550/ 8/ 8/35
M 8 x 1
M 8 x 1
35
13
20
4
3
E 6550/ 8/ 8/55
M 8 x 1
M 8 x 1
55
13
40
4
3

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 80 °C

Material

  • 1.4435
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.