Stavka 1

ADP
d1
Polovi
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6504/12/6
12
6
22
20.5
80
8
68
60
12

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 240 °C

Materijal

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloksirano

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6504/12/6 Mikroprekidač za vertikalno montiranje, do 240°C

E 6504/12/6

Mikroprekidač za vertikalno montiranje, do 240°C

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha