Artikkelit 1

ADP
d1
Navat
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6504/12/6
12
6
22
20.5
80
8
68
60
12

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 240 °C

Materiaali

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / anodisoitu

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 6504/12/6 Vertikaali rajakytkin, 240 astetta

E 6504/12/6

Vertikaali rajakytkin, 240 astetta

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.