Articolo 2

ADP
Forma
l2
A
d1
l1
d3
E 6630/A1/2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
4x0.2
12
30
14
E 6630/A1/5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
5000
4x0.2
12
30
14

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 240°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.