Artikelen 4

ADP
Polen
Type
b
h
l
b1
h1
l1
b4
l4
E 2710/32A
32
A
56
29
102
42
4.5
92
69
10
E 2710/10B
10
B
43
29
93
32
5
83
57
13
E 2710/16B
16
B
43
29
113
32
5
103
57
13
E 2710/24B
24
B
43
29
140
32
5
130
57
13

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 125 °C

Materiaal

  • spuitgegoten aluminium, poedergecoat
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.