Articolo 2

ADP
Poli
Tipo
Forma
b
l
s
b1
E 2744/16QB
16
B
Q
45
96.1
17.6
57
E 2744/24QB
24
B
Q
45
122.6
17.6
57

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • IP 65

Materiale

  • PC-GF
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.